Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHS-30 |
MHS-30B |
MHS-60 |
MHS-60B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille applicable (pour un carré) (mm) | Hauteur du porte-outils (mm) | Dimension de la section de montage du corps principal | Largeur du porte-outils (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 30×30 | 20 | φ8×60 | 30 | ||
112.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30×30 | 30 | Largeur 7, encoches en U | 30 | |
172.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 x 60 | 35 | φ8×60 | 60 | ||
172.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 x 60 | 45 | Largeur 7, encoches en U | 60 |
Loading...
Type | Type simple | Diamètre effectif(φ mm) | 6 | Méthode à mouvement fin | Vis d'inclinaison M6P0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mouvement fin | ±5° |
Configurer
Propriétés de base
Taille applicable (pour un carré)(mm)
Hauteur du porte-outils(mm)
Dimension de la section de montage du corps principal
Largeur du porte-outils(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles