• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de miroir de type Gimbaled, type à commande par le haut

Support de miroir de type Gimbaled, type à commande par le haut

[Features]
· A gimbal type mirror holder incorporating a circular mirror, in which the center of the mirror coincides with the holder's center of rotation.
· As the tilt adjustment function is operated from the top, there is no need to worry about cutting across the optical system when making adjustments.
· The mounting direction of the shaft can also be changed by 90°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHJ-30
MHJ-50
MHJ-54
MHJ-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre d'élément applicable (rond)
(φ mm)
Hauteur du porte-outils
(mm)
Diamètre effectif
(φ mm)
Dimension de la section de montage du corps principal Largeur du porte-outils
(mm)

237.29 €

24 jours 303227φ12×6072

261.10 €

24 jours 504346φ12×6093

284.91 €

24 jours 544350φ12×6093

611.28 €

22 jours 1007094φ20×60147

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Support du type à commande par le haut Méthode à mouvement fin Vis d'inclinaison M6P0.25 Plage de mouvement fin ±3°

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique