• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support à mouvement transversal, petit format

Support à mouvement transversal, petit format
  • Remise sur volume

[Features]
· For finely moving pin holes, lenses, fibers, and other similar items within the vertical plane of the optical axis.
· A product in which fine movement is carried out in the XY2 directions. Products in which tilt adjustment is possible in two directions in addition to the XY2 directions are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-53-(2)

Référence pièce
C-53-(2)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

253.66 €

Disponible 24 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mouvement entrecroisé Hauteur du porte-outils(mm) 25 Diamètre effectif(φ mm) 7
Méthode à mouvement fin Vis de précision pour mouvement fin Dimension de la section de montage du corps principal φ12×60 Largeur du porte-outils(mm) 50
Plage de mouvement fin ±1mm

Vous vous trouvez sur la page de Support à mouvement transversal, petit format, le numéro d'article est le suivant: C-53-(2).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-53-(2).

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique