Porte-lentilles de type en V

Porte-lentilles de type en V
  • Remise sur volume
[Features]
· The HL-C30, HL-C70, and HL-C100 are lens holders with grooves for fixing lenses. There are three products available depending on the maximum size of the object that can be fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-C30
HL-C70
HL-C100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre d'élément applicable (rond)
(φ mm)
Largeur du porte-outils
(mm)

108.59 €

1 Disponible 5 jours -5–3056

136.71 €

1 8 jours 1010–70106

133.77 €

1 8 jours -20~100140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type V Dimension de la section de montage du corps principal φ12×60 Fonction de fixation Fixation sur rainure en V

Assistance technique