Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HR-20 |
HR-25 |
HR-25.4 |
HR-30 |
HR-40 |
HR-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre d'élément applicable (rond) (φ mm) | Diamètre effectif (φ mm) | Diamètre de vis de la bague de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 18 | M21 | ||
26.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 23 | M26 | ||
26.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.4 | 23 | M26.4 | ||
26.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 27 | M31 | ||
26.81 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 37 | M41 | ||
26.81 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 46 | M51 |
Loading...
Épaisseur max. de la bague de support(mm) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'élément applicable (rond)(φ mm)
Diamètre effectif(φ mm)
Diamètre de vis de la bague de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles