Clé polygonale

Clé polygonale
[Features]
· A ring wrench that uses bits.
· Can be used with products that have slits in the press ring such as adapters, mirror holders, and lens holders.
· The MHZ-1 is a fixed bit type. The range of use for the MHZ-2 can be increased by changing the position of the bit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MHZ-1

Référence pièce
MHZ-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.49 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille applicable (pour un carré)(mm) 10~42 Fonction de fixation Méthode de fixation sur tige

Vous vous trouvez sur la page de Clé polygonale, le numéro d'article est le suivant: MHZ-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHZ-1.

Assistance technique