Rail de type Y fin de petite taille

Rail de type Y fin de petite taille
[Features]
· A Y type aluminum rail.
· Carriers (the C-211(- 1)P and C-211(- 2)P) can be used for X type rails as is.
· Can be used with a lower optical axis than X types.
· The spacing between the M6 counterbore holes for attaching to surface plates is 100 mm.
· With a lever type magnet stand mounted using the M4 counterbore holes, it is possible to magnetically attach and fix to surface plates, etc.
· Includes memory with scale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-1000

Référence pièce
TRD-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

347.90 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fin et petit en Y Longueur du rail(mm) 1000

Vous vous trouvez sur la page de Rail de type Y fin de petite taille, le numéro d'article est le suivant: TRD-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-1000.

Assistance technique