Rail de type X fin de petite taille

Rail de type X fin de petite taille
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-210-(1)

Référence pièce
C-210-(1)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.06 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type en X petit Longueur du rail(mm) 500

Vous vous trouvez sur la page de Rail de type X fin de petite taille, le numéro d'article est le suivant: C-210-(1).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-210-(1).

Assistance technique