• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de type T

Support de type T

[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-216P

Référence pièce
C-216P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

125.18 €

19 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T

Vous vous trouvez sur la page de Support de type T, le numéro d'article est le suivant: C-216P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-216P.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique