• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table

Table
  • Remise sur volume

[Features]
· C-46 is a specimen table for placing specimens for holography and optical experiment applications.
· The C-47 rotating disc features small-diameter holes every 30°.
· C-52-(4) is a holder for 4" × 5" specimens and hologram dry plates.
· FHC is the holder of the filter in a metal frame, and FHF is the metal frame that the filter is in.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-46

Référence pièce
C-46
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

104.91 €

Disponible 43 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme(mm) φ90 Dimensions de montage(mm) φ12, longueur 60

Vous vous trouvez sur la page de Table, le numéro d'article est le suivant: C-46.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-46.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique