• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaques à surface optique

Plaques à surface optique

[Features]
· A desktop surface plate with an aluminum honeycomb structure. Boasts strong vibration damping capability.
· The top surface of the surface plate features M6 tapped holes at a 25 mm pitch as standard.
· Magnetizable SUS430 (stainless steel) is used for the surface plate, allowing the use of magnet stands, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TT-D3030
TT-D3060
TT-D4050
TT-D6060
TT-D6090
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur de base
(mm)
Profondeur de base
(mm)
Dimensions de montage
(mm)

1,061.25 €

23 jours 300300121-M6

1,406.32 €

8 jours 600300253-M6

1,471.40 €

8 jours 500400285-M6

2,168.49 €

8 jours 600600529-M6

3,207.21 €

8 jours 900600805-M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Structure alvéolaire en aluminium Hauteur(mm) 58.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique