Référence fabricant: PUWL-10B
Marque: FUJIKIN
Prix: 25.01 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PUWL-10B
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Demi-raccords union coudés à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 10 | Type à filetage de connexion | R | Filetage nominal | 1/4B (8A) |
Pression de service max.(MPa) | 38.0 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) | -196::400 |
Épaisseur de tuyau en condition de pression de fonctionnement maximale(mm) | 1.5 | Température en cas d'utilisation de la pression maximale(°C) | -196~40 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneau de compression double en acier inoxydable, modèle à verrouillage puissant (demi-raccord union coudé à filetage R), le numéro d'article est le suivant: PUWL-10B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PUWL-10B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles