Joint à bague, modèle à raccord union en T

Joint à bague, modèle à raccord union en T
  • Remise sur volume
Connection is performed via crimping of the copper tubing exterior to the inner surface of the ring, so neither threading nor brazing welding are required. Connection can be performed simply by tightening the cap nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT-8-R
RT-10-R
RT-12-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Divisions de pression de fonctionnement max.
(MPa)

23.22 €

1 Disponible 11 jours 882.94de 2.0Mpa

39.29 €

1 12 jours 10102.94de 2.0Mpa

63.99 €

1 12 jours 12121.962.0Mpa ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN CW617N équiv. Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Traitement de surface Placage nickel Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) -45::125

Assistance technique