Référence fabricant: PDWTL-3A-R
Marque: FUJIKIN
Prix: 26.84 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PDWTL-3A-R
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Nominal 1(mm) | 3 | D.E. de tuyau applicable 1(mm) | 3 | Type à filetage de connexion | R |
Filetage nominal | 1/8B (6A) | Pression de service max.(MPa) | 4.9 | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa | Température maximale de fonctionnement(°C) | 125 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneau de compression double en laiton, type à verrouillage puissant (raccord union T L à filetage R), le numéro d'article est le suivant: PDWTL-3A-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDWTL-3A-R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles