Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PDWH-3A-R |
PDWH-3B-R |
PDWH-6B-R |
PDWH-9.52B-R |
PDWH-10B-R |
PDWH-10C-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de taille de tube applicable | Nominal 1 (mm) | Nominal 1 (pouce) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 7 jours | 10 | Tuyau en cuivre, en mm | 3 | - | 3 | 1/8B (6A) | ||
8.39 € | 1 | 7 jours | 10 | Tuyau en cuivre, en mm | 3 | - | 3 | 1/4B (8A) | ||
6.36 € | 1 | 6 jours | 10 | Tuyau en cuivre, en mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
8.64 € | 1 | 10 jours | - | Tuyau en cuivre, en pouces | - | 3/8 | 9.52 | 1/4B (8A) | ||
9.32 € | 1 | 12 jours | - | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
10.75 € | 1 | 7 jours | 10 | Tuyau en cuivre, en mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Matériau du tuyau applicable | Cuivre | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service max.(MPa) | 4.9 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Température maximale de fonctionnement(°C) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal 1(mm)
Nominal 1(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles