Valve d'arrêt à pointeau, avec écrous de panneau modèle fileté 2.94MPa acier inoxydable

Valve d'arrêt à pointeau, avec écrous de panneau modèle fileté 2.94MPa acier inoxydable
[Features]
· The body is strong, cast, and compact thanks to a bonnet-less shape.
· The valve is needle-shaped , the flow rate can be adjusted.
· Fujikin's proprietary combined packing and design prioritize operability and provide a structure with low handle torque and high sealing properties.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole, and the standard coating color is metallic blue.
· A valve opening fixing version (with propeller nut) is current in production due to customer demand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UH-13PB-R
UH-13PC-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Dia. d'orifice
(φ mm)
Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion
(mm)
Épaisseur du panneau T (max.)
(mm)

107.48 €

1 6 jours 1/4B1/4B4058.05.09.55.5

139.07 €

1 6 jours 3/8B3/8B45616.411.56.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type globe Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique / Vapeur
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::2.94
Diam. de la poignée D(Ø) 48.0 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Diamètre d'ouverture de panneau(φ) 16.5
Épaisseur du panneau T (min.)(mm) 1.5

Assistance technique