Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UBVN-14B-R |
UBVN-14C-R |
UBVN-14D-R |
UBVN-14E-R |
UBVN-14F-R |
UBVN-14G-R |
UBVN-14I-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | Dia. d'orifice (φ mm) | Valeur CV max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.56 € | 1 | 6 jours | 1/4B | 1/4B | 39 | 35 | 60 | 5.0 | 1.9 | ||
26.02 € | 1 | 6 jours | 3/8B | 3/8B | 44 | 37 | 70 | 7.0 | 2.5 | ||
32.54 € | 1 | 6 jours | 1/2B | 1/2B | 56.5 | 43 | 86 | 9.1 | 5.1 | ||
37.94 € | 1 | 6 jours | 3/4B | 3/4B | 59 | 46 | 86 | 12.5 | 8.4 | ||
49.24 € | 1 | 6 jours | 1B | 1B | 71 | 50 | 103.0 | 15.0 | 12.6 | ||
74.73 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B | 1 1/4B | 78 | 54 | 103.0 | 20.0 | 28.5 | ||
133.64 € | 1 | 13 jours | 2B | 2B | 100 | 72 | 124.0 | 32.0 | 55.4 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur | Type à clapet à bille | Alésage réduit |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Levier |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::3.92 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Spécifications du corps principal | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Dia. d'orifice(φ mm)
Valeur CV max.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles