• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à membrane métallique en acier inoxydable 16.2MPa

[Features]
• A disk stop valve for ultra-pure, flammable, and hazardous fluids in various semi-conductor manufacturing equipment/facilities.
• This valve is a highly airtight, compact valve due to the metal diaphragm structure.
• Can be applied as a high-pressure gas government-approved product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FUDF-716G-6.35
FUDF-716G-6.35-2
FUDF-716G-9.52
FUDF-716G-9.52-2
FUDF-916G-6.35
FUDF-916G-9.52
FUDF-916G-12.7
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCôté alimentation, type de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de tube de connexion
(φ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Diamètre de poignée D
(φ)
Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion
(mm)
Spécifications du corps principal Hauteur d'ouverture complète
(mm)
Diamètre nominal du filetage de tuyauterie

269.53 €

Devis 6[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique--10~800~16.258.775.350.035.0Connexion mâle UJR pour les deux extrémitésMembrane métallique, double connexion mâle UJR6.35

306.87 €

Devis 6[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique--10~800~16.270.678.850.038.5Connexion femelle UJR pour les deux extrémitésMembrane métallique, double connexion femelle UJR6.35

391.04 €

Devis 6[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique--10~800~16.276.276.350.036.0Connexion mâle UJR pour les deux extrémitésMembrane métallique, double connexion mâle UJR9.52

474.48 €

Devis 6[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique[Pièce de raccordement pour tuyau métallique] Pièce de raccordement pour tuyau métallique--10~800~16.28378.850.038.5Connexion femelle UJR pour les deux extrémitésMembrane métallique, double connexion femelle UJR9.52

201.04 €

Devis 6Connexion de tuyauterieConnexion de tuyauterie6.35-10~800~16.262.075.350.035.0StandardMembrane métallique, standard-

292.36 €

Devis 6Connexion de tuyauterieConnexion de tuyauterie9.52-10~800~16.266.575.350.035.0StandardMembrane métallique, standard-

407.36 €

Devis 6Connexion de tuyauterieConnexion de tuyauterie12.7-10~800~16.273.075.350.035.0StandardMembrane métallique, standard-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type globe Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps principal NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Valeur CV max. 0.3
Diamètre d'ouverture de panneau(φ) 19.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique