Valve d'arrêt à pointeau, modèle coudé fileté 0.98MPa laiton

Valve d'arrêt à pointeau, modèle coudé fileté 0.98MPa laiton
The body features a strong forged finish, and is compact thanks to its bonnet-less shape. A design that prioritizes operability realizes a structure with low handle torque and high sealing properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DH-31A-R
DH-31B-R
DH-31C-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)

17.58 €

1 14 jours 1/8B1/8B16.0

17.52 €

1 6 jours 1/4B1/4B16.0

18.72 €

1 6 jours 3/8B3/8B20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à angle Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Produit chimique
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.98
Hauteur h(mm) 44.5 Diam. de la poignée D(Ø) 35 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Dia. d'orifice(φ mm) 5.0

Assistance technique