Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DH-12A-R |
DH-12B-R |
DH-12C-R |
DH-12D-R |
DH-12E-R |
DH-12LB-R |
DH-12LC-R |
DH-12LD-R |
DH-12LE-R |
DH-12PA-R |
DH-32A-R |
DH-32B-R |
DH-32C-R |
DH-32LB-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme du corps principal | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur L (mm) | Hauteur h (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | Dia. d'orifice (φ mm) | Valeur CV max. | Diamètre d'ouverture de panneau (φ) | Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion (mm) | Épaisseur du panneau T (min.) (mm) | Épaisseur du panneau T (max.) (mm) | Spécifications du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Droit] Type globe | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.38 | - | - | - | - | Standard | |
33.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droit] Type globe | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.51 | - | - | - | - | Standard | |
42.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Droit] Type globe | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 47 | 64 | 50 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | Standard | |
81.41 € | 1 | 6 jours | [Droit] Type globe | 1/2B | 1/2B | -20~125 | 62 | 106.0 | 68 | 15.0 | 2.8 | - | - | - | - | Standard | ||
151.83 € | 1 | 6 jours | [Droit] Type globe | 3/4B | 3/4B | -20~125 | 70 | 129.0 | 68 | 20.0 | 4.4 | - | - | - | - | Standard | ||
58.51 € | 1 | 7 jours | [Droit] Type globe | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 38 | 60.0 | 43.0 | 5.5 | 0.51 | - | - | - | - | Avec écrou à pale | ||
78.17 € | 1 | 8 jours | [Droit] Type globe | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 47 | 67.0 | 50 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | Avec écrou à pale | ||
103.28 € | 1 | 7 jours | [Droit] Type globe | 1/2B | 1/2B | -20~125 | 62 | 117.0 | 68 | 15.0 | 2.8 | - | - | - | - | Avec écrou à pale | ||
189.67 € | 1 | 13 jours | [Droit] Type globe | 3/4B | 3/4B | -20~125 | 70 | 142.0 | 68 | 20.0 | 4.4 | - | - | - | - | Avec écrou à pale | ||
70.35 € | 1 | 12 jours | [Droit] Type globe | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 38 | 53 | 43.0 | 5.5 | 0.38 | 22.5 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | Avec écrou de panneau | ||
35.19 € | 1 | 13 jours | Type à angle | 1/8B | 1/8B | -20~80 | 19.0 | 50.0 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Standard | ||
32.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Type à angle | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 19.0 | 50.0 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Standard | |
48.10 € | 1 | 8 jours | Type à angle | 3/8B | 3/8B | -20~80 | 23.5 | 59.5 | 50 | 7.5 | 1.47 | - | - | - | - | Standard | ||
60.21 € | 1 | 13 jours | Type à angle | 1/4B | 1/4B | -20~80 | 19.0 | 57 | 43.0 | 5.5 | 0.78 | - | - | - | - | Avec écrou à pale |
Loading...
Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Air / Huile / Gaz / Produit chimique | Côté alimentation, type de connexion | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Côté commande, type de connexion | Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde | Garniture du corps | NA |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.96 | Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du corps principal
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Dia. d'orifice(φ mm)
Valeur CV max.
Diamètre d'ouverture de panneau(φ)
Face du bord du panneau, distance du centre du tuyau de connexion(mm)
Épaisseur du panneau T (min.)(mm)
Épaisseur du panneau T (max.)(mm)
Spécifications du corps principal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles