Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la courroie d (φ) | Longueur de circonférence de la courroie L (mm) | R minimal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 10000 | 12 | ||
18.52 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 20000 | 12 | ||
19.42 € | 1 | 6 jours | 2 | 10000 | 17 | ||
38.06 € | 1 | 13 jours | 2 | 20000 | 17 | ||
20.51 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10000 | 20.5 | ||
40.24 € | 1 | 13 jours | 2.5 | 20000 | 20.5 | ||
23.95 € | 1 | 6 jours | 3 | 10000 | 23 | ||
47.12 € | 1 | 14 jours | 3 | 20000 | 23 | ||
70.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 30000 | 23 | ||
29.38 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 10000 | 29 | ||
57.98 € | 1 | 13 jours | 3.5 | 20000 | 29 | ||
86.59 € | 1 | 13 jours | 3.5 | 30000 | 29 | ||
25.93 € 13.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 10000 | 29 | ||
66.68 € | 1 | 6 jours | 4 | 20000 | 29 | ||
99.63 € | 1 | 13 jours | 4 | 30000 | 29 | ||
53.45 € | 1 | 6 jours | 5 | 10000 | 40 | ||
85.78 € | 1 | 6 jours | 5 | 20000 | 40 | ||
68.85 € | 1 | 6 jours | 6 | 10000 | 46 | ||
103.21 € | 1 | 13 jours | 6 | 20000 | 46 | ||
79.71 € | 1 | 8 jours | 7 | 10000 | 52 | ||
111.86 € | 1 | 13 jours | 7 | 20000 | 52 | ||
77.85 € 38.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 10000 | 63 | |
154.53 € | 1 | 6 jours | 8 | 20000 | 63 | ||
87.73 € | 1 | 13 jours | 9 | 10000 | 69 | ||
175.45 € | 1 | 13 jours | 9 | 20000 | 69 | ||
107.09 € 61.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10000 | 80 | |
242.64 € | 1 | 13 jours | 10 | 20000 | 80 | ||
151.02 € | 1 | 13 jours | 11 | 10000 | 91 | ||
280.83 € | 1 | 13 jours | 11 | 20000 | 91 | ||
180.20 € | 1 | 13 jours | 12 | 10000 | 107 | ||
336.81 € | 1 | 13 jours | 12 | 20000 | 107 | ||
226.63 € | 1 | 13 jours | 15 | 10000 | 143 | ||
453.25 € | 1 | 13 jours | 15 | 20000 | 143 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité ouverte | Spécification de la courroie | Type standard | Couleur de la courroie | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Température de résistance à la chaleur(°C) | 50 | Matériau de la courroie | Polyuréthane |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de la courroie d(φ)
Longueur de circonférence de la courroie L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles