Courroie ronde Bancord n° 489

Courroie ronde Bancord n° 489
Can be anchored at any length. Can also be used in three-dimensional complex application.

[Features]
· Heating can be applied to easily and securely join it so that the required belt length can be freely selected without worrying about the standard.
· Can be mounted without disassembling the machinery which allows for simplified management for tension adjustment, etc.
· Uses Bancoran (polyurethane) which has excellent abrasion resistance and tear resistance to provide exceptional mechanical properties.
· The Bancord® round belt has no orientation on the cross-sectional areas to achieve three-dimensional complex transmission such as multi-axis transmission or direction changes with the idler pulley.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W2X10
W2X20
W2.5X10
W2.5X20
W2.5X30
W3X10
W3X20
W3X30
W3.5X20
W3.5X30
W4X10
W5X10
W5X20
W5X30
W6X10
W6X30
W7X10
W7X20
W7X30
W8X20
W8X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la courroie d
(φ)
Longueur de circonférence de la courroie L
(mm)
R minimal
(mm)

20.51 €

1 6 jours 21000017

40.24 €

1 13 jours 22000017

21.60 €

1 6 jours 2.51000020.5

42.42 €

1 13 jours 2.52000020.5

63.24 €

1 13 jours 2.53000020.5

27.20 €

1 6 jours 31000023

53.64 €

1 13 jours 32000023

80.08 €

1 13 jours 33000023

62.32 €

1 13 jours 3.52000029

93.11 €

1 13 jours 3.53000029

36.99 €

1 6 jours 41000029

57.81 €

1 6 jours 51000040

86.87 €

1 13 jours 52000040

121.22 €

1 13 jours 53000040

75.37 €

1 6 jours 61000040

158.56 €

1 13 jours 63000046

88.41 €

1 13 jours 71000052

124.17 €

1 13 jours 72000052

186.23 €

1 13 jours 73000052

158.53 €

1 13 jours 82000063

254.45 €

1 13 jours 83000063

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité ouverte Spécification de la courroie Tension élevée Couleur de la courroie Blanc
Température de résistance à la chaleur(°C) 50 Matériau de la courroie Polyuréthane

Assistance technique