Poulies dentées / XL / sans poulie à rebord / acier / 037BF

Poulies dentées / XL / sans poulie à rebord / acier / 037BF
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16XL037BF
18XL037BF
19XL037BF
20XL037BF
22XL037BF
24XL037BF
25XL037BF
26XL037BF
27XL037BF
30XL037BF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

19.56 €

1 11 jours 169625.36

20.06 €

1 12 jours 1813628.6

21.63 €

1 12 jours 1915630.22

21.86 €

1 6 jours 2015831.83

24.03 €

1 12 jours 2217835.07

24.76 €

1 10 jours 2417838.3

26.24 €

1 12 jours 25171039.92

28.71 €

1 10 jours 26171041.53

29.46 €

1 11 jours 27201043.15

32.01 €

1 12 jours 30201048

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie XL Largeur de courroie utilisée (mm) 9.5
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.37 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Assistance technique