Poulies dentées / L / sans poulie à rebord / acier / L050AF

Poulies dentées / L / sans poulie à rebord / acier / L050AF
  • Remise sur volume
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10L050BF
12L050AF
12L075AF
12L075BF
14L050AF
14L050BF
14L075AF
14L075BF
14L100AF
15L050BF
15L075AF
15L075BF
16L050AF
16L050BF
16L075BF
16L100BF
18L050AF
18L050BF
18L075AF
18L075BF
18L100AF
18L100BF
19L075AF
19L075BF
20L050AF
20L050BF
20L075AF
20L075BF
20L100AF
20L100BF
21L050BF
21L100BF
22L050AF
22L050BF
22L075AF
22L100AF
23L050AF
23L075AF
23L075BF
23L100BF
24L050BF
24L075AF
24L075BF
24L100AF
25L050AF
25L075AF
25L100AF
26L050AF
26L050BF
26L075AF
26L075BF
28L075BF
28L100AF
30L050BF
30L075AF
30L075BF
32L050BF
32L075AF
32L075BF
32L100BF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) Nombre de dents
(t)
Forme de poulie Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

20.15 €

1 10 jours 12.70.510Type B12829.56

20.21 €

1 12 jours 12.70.512Forme A22835.62

20.81 €

1 10 jours 190.7512Forme A22835.62

25.16 €

1 11 jours 190.7512Type B17835.62

20.96 €

1 12 jours 12.70.514Forme A271041.68

24.09 €

1 12 jours 12.70.514Type B201041.68

22.28 €

1 12 jours 190.7514Forme A271041.68

25.99 €

1 11 jours 190.7514Type B201041.68

25.99 €

1 12 jours 25.4114Forme A271041.68

25.26 €

1 11 jours 12.70.515Type B201044.72

23.19 €

1 Disponible 11 jours 190.7515Forme A291044.72

26.97 €

1 11 jours 190.7515Type B201044.72

22.86 €

1 11 jours 12.70.516Forme A321047.75

26.24 €

1 11 jours 12.70.516Type B201047.75

27.96 €

1 11 jours 190.7516Type B201047.75

33.33 €

1 12 jours 25.4116Type B201047.75

25.83 €

1 10 jours 12.70.518Forme A371253.81

29.61 €

1 11 jours 12.70.518Type B241253.81

26.81 €

1 11 jours 190.7518Forme A371253.81

30.69 €

1 11 jours 190.7518Type B241253.81

32.34 €

1 12 jours 25.4118Forme A371253.81

35.56 €

1 12 jours 25.4118Type B241253.81

28.96 €

1 53 jours 190.7519Forme A401256.84

32.91 €

1 12 jours 190.7519Type B261256.84

29.79 €

1 10 jours 12.70.520Forme A421259.88

32.07 €

1 11 jours 12.70.520Type B261259.88

30.84 €

1 9 jours 190.7520Forme A421259.88

34.81 €

1 11 jours 190.7520Type B261259.88

37.77 €

1 10 jours 25.4120Forme A421259.88

39.01 €

1 12 jours 25.4120Type B261259.88

33.07 €

5 11 jours 12.70.521Type B301262.91

41.57 €

1 12 jours 25.4121Type B281262.91

34.24 €

1 12 jours 12.70.522Forme A471265.94

36.79 €

1 12 jours 12.70.522Type B301265.94

35.14 €

1 Disponible 11 jours 190.7522Forme A471265.94

42.70 €

1 9 jours 25.4122Forme A471265.94

35.29 €

1 12 jours 12.70.523Forme A501268.97

36.04 €

1 Disponible 12 jours 190.7523Forme A501268.97

42.70 €

1 12 jours 190.7523Type B281268.97

47.99 €

1 10 jours 25.4123Type B281268.97

40.32 €

1 10 jours 12.70.524Type B341272

37.27 €

1 10 jours 190.7524Forme A521272

44.86 €

1 12 jours 190.7524Type B301272

46.67 €

5 10 jours 25.4124Forme A521272

37.02 €

5 10 jours 12.70.525Forme A551275.04

38.50 €

1 15 jours 190.7525Forme A551275.04

48.23 €

5 10 jours 25.4125Forme A551275.04

39.09 €

1 12 jours 12.70.526Forme A571278.07

43.70 €

1 12 jours 12.70.526Type B341278.07

40.74 €

1 11 jours 190.7526Forme A571278.07

48.65 €

1 10 jours 190.7526Type B301278.07

49.30 €

1 31 jours 190.7528Type B301284.13

54.08 €

5 10 jours 25.4128Forme A621284.13

48.16 €

1 12 jours 12.70.530Type B361590.2

47.00 €

1 12 jours 190.7530Forme A671590.2

50.20 €

1 12 jours 190.7530Type B321590.2

50.62 €

1 12 jours 12.70.532Type B361596.26

49.72 €

1 12 jours 190.7532Forme A731596.26

51.29 €

1 12 jours 190.7532Type B321596.26

68.00 €

5 17 jours 25.4132Type B321596.26

Loading...

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Assistance technique