Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone L050 type BF

Poulie synchrone L050 type BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10L050BF
12L050BF
14L050BF
15L050BF
16L050BF
18L050BF
19L050BF
20L050BF
21L050BF
22L050BF
23L050BF
24L050BF
25L050BF
26L050BF
28L050BF
30L050BF
32L050BF
34L050BF
36L050BF
40L050BF
42L050BF
44L050BF
48L050BF
50L050BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

14.14 €

9 jours 1012829.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

15.60 €

14 jours 1217835.62Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

17.00 €

11 jours 14201041.68Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

17.83 €

10 jours 15201044.72Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

18.52 €

10 jours 16201047.75Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

20.66 €

10 jours 18241253.81Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

21.58 €

14 jours 19261256.84Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

22.41 €

10 jours 20261259.88Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

23.10 €

10 jours 21301262.91Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.75 €

11 jours 22301265.94Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

26.85 €

14 jours 23301268.97Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.30 €

9 jours 24341272Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

29.35 €

14 jours 25341275.04Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.60 €

11 jours 26341278.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.61 €

14 jours 28341284.13Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.66 €

11 jours 30361590.2Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

35.39 €

11 jours 32361596.26Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

39.50 €

10 jours 343915102.32Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

42.05 €

14 jours 363915108.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

46.91 €

11 jours 403920120.51Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

49.28 €

14 jours 423920126.58Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

52.54 €

14 jours 444420132.64Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

53.86 €

14 jours 484420144.77Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

61.72 €

14 jours 504420150.83Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Largeur de courroie utilisée (mm) 12.7
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.5 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique