Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone L075 type AF

Poulie synchrone L075 type AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12L075AF
14L075AF
15L075AF
16L075AF
18L075AF
19L075AF
20L075AF
21L075AF
22L075AF
23L075AF
24L075AF
25L075AF
26L075AF
28L075AF
30L075AF
32L075AF
34L075AF
36L075AF
40L075AF
42L075AF
44L075AF
48L075AF
50L075AF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

14.63 €

9 jours 1222835.62Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

15.75 €

11 jours 14271041.68Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

16.35 €

10 jours 15291044.72Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

17.00 €

14 jours 16321047.75Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

18.72 €

10 jours 18371253.81Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

20.24 €

11 jours 19401256.84Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

21.58 €

8 jours 20421259.88Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

23.10 €

20 jours 21451262.91Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.55 €

10 jours 22471265.94Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.19 €

11 jours 23501268.97Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

26.16 €

9 jours 24521272Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.00 €

11 jours 25551275.04Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.52 €

10 jours 26571278.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.60 €

14 jours 28621284.13Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.83 €

11 jours 30671590.2Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.77 €

11 jours 32731596.26Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

36.71 €

14 jours 347715102.32Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

39.14 €

30 jours 368215108.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.16 €

14 jours 409320120.51Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

46.78 €

14 jours 429820126.58Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

50.33 €

11 jours 4410320132.64Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

54.97 €

14 jours 4811320144.77Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

61.72 €

14 jours 5011820150.83Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Largeur de courroie utilisée (mm) 19
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.75 Forme de poulie Forme A Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique