Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone L075 type BF

Poulie synchrone L075 type BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12L075BF
14L075BF
15L075BF
16L075BF
18L075BF
19L075BF
20L075BF
21L075BF
22L075BF
23L075BF
24L075BF
25L075BF
26L075BF
28L075BF
30L075BF
32L075BF
34L075BF
36L075BF
40L075BF
42L075BF
44L075BF
48L075BF
50L075BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

17.69 €

10 jours 1217835.62Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

18.30 €

10 jours 14201041.68Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

18.99 €

10 jours 15201044.72Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

19.70 €

10 jours 16201047.75Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

21.44 €

10 jours 18241253.81Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

22.96 €

11 jours 19261256.84Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.28 €

10 jours 20261259.88Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.60 €

14 jours 21281262.91Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.00 €

14 jours 22281265.94Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

29.91 €

11 jours 23281268.97Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

31.44 €

11 jours 24301272Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.61 €

14 jours 25301275.04Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.99 €

9 jours 26301278.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.41 €

9 jours 28301284.13Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

35.11 €

11 jours 30321590.2Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

35.88 €

11 jours 32321596.26Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

42.74 €

14 jours 343615102.32Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

45.60 €

11 jours 363615108.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

48.66 €

14 jours 403620120.51Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

53.58 €

9 jours 423620126.58Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

60.53 €

14 jours 444020132.64Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

66.16 €

14 jours 484020144.77Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

70.53 €

14 jours 504020150.83Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Largeur de courroie utilisée (mm) 19
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 0.75 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique