Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone L100 type AF

Poulie synchrone L100 type AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14L100AF
15L100AF
16L100AF
18L100AF
19L100AF
20L100AF
21L100AF
22L100AF
23L100AF
24L100AF
25L100AF
26L100AF
28L100AF
30L100AF
32L100AF
34L100AF
36L100AF
40L100AF
42L100AF
44L100AF
48L100AF
50L100AF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

16.30 €

11 jours 14271041.68Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

16.91 €

14 jours 15291044.72Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

17.70 €

14 jours 16321047.75Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

19.49 €

11 jours 18371253.81Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

20.84 €

14 jours 19401256.84Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

22.24 €

9 jours 20421259.88Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

23.78 €

14 jours 21451262.91Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.88 €

8 jours 22471265.94Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.92 €

14 jours 23501268.97Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

26.84 €

9 jours 24521272Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.63 €

9 jours 25551275.04Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

29.11 €

14 jours 26571278.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.65 €

9 jours 28621284.13Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.12 €

14 jours 30671590.2Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.10 €

14 jours 32731596.26Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.45 €

14 jours 347715102.32Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

36.10 €

14 jours 368215108.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

38.00 €

14 jours 409320120.51Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

39.53 €

14 jours 429820126.58Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

41.61 €

14 jours 4410320132.64Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

45.17 €

14 jours 4811320144.77Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

48.79 €

10 jours 5011820150.83Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Largeur de courroie utilisée (mm) 25.4
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 1 Forme de poulie Forme A Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique