Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone L100 type BF

Poulie synchrone L100 type BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14L100BF
15L100BF
16L100BF
18L100BF
19L100BF
20L100BF
21L100BF
22L100BF
23L100BF
24L100BF
25L100BF
26L100BF
28L100BF
30L100BF
32L100BF
34L100BF
36L100BF
40L100BF
42L100BF
44L100BF
48L100BF
50L100BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

19.05 €

14 jours 14201041.68Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

19.36 €

14 jours 15201044.72Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

23.45 €

11 jours 16201047.75Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

21.08 €

11 jours 18241253.81Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

21.50 €

14 jours 19261256.84Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.27 €

11 jours 20261259.88Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.27 €

11 jours 21281262.91Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.62 €

14 jours 22281265.94Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.51 €

9 jours 23281268.97Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.50 €

14 jours 24301272Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.68 €

14 jours 25301275.04Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.89 €

14 jours 26301278.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.91 €

14 jours 28301284.13Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.99 €

14 jours 30321590.2Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

37.69 €

9 jours 32321596.26Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

39.96 €

14 jours 343615102.32Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

41.98 €

11 jours 363615108.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

44.99 €

14 jours 403620120.51Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

47.44 €

9 jours 423620126.58Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

49.65 €

14 jours 444020132.64Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

52.89 €

14 jours 484020144.77Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

57.01 €

14 jours 504020150.83Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie L Largeur de courroie utilisée (mm) 25.4
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 1 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique