Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax (mm) | Diamètre min. du trou d'axe dmin (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.52 € | 1 | 9 jours | 25.4 | 1 | 14 | Forme A | 35 | 15 | 55.22 | ||
30.38 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 15 | Forme A | 38 | 15 | 59.27 | ||
33.68 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 15 | Type B | 30 | 15 | 59.27 | ||
36.09 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 16 | Type B | 30 | 15 | 63.31 | ||
43.57 € | 5 | 52 jours | 50.8 | 2 | 16 | Forme A | 42 | 15 | 63.31 | ||
58.79 € | 1 | 11 jours | 76.2 | 3 | 16 | Forme A | 42 | 15 | 63.31 | ||
31.87 € | 1 | 9 jours | 25.4 | 1 | 18 | Forme A | 48 | 15 | 71.39 | ||
39.53 € | 1 | 10 jours | 25.4 | 1 | 18 | Type B | 32 | 15 | 71.39 | ||
44.12 € | 5 | 11 jours | 25.4 | 1 | 19 | Type B | 32 | 15 | 75.44 | ||
66.28 € | 5 | 10 jours | 76.2 | 3 | 19 | Forme A | 52 | 15 | 75.44 | ||
45.67 € | 1 | 14 jours | 25.4 | 1 | 20 | Type B | 38 | 15 | 79.48 | ||
55.52 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 20 | Type B | 38 | 15 | 79.48 | ||
43.26 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 21 | Forme A | 58 | 15 | 83.52 | ||
47.09 € | 1 | 9 jours | 25.4 | 1 | 22 | Forme A | 62 | 15 | 87.56 | ||
51.70 € | 1 | 62 jours | 25.4 | 1 | 22 | Type B | 38 | 15 | 87.56 | ||
48.96 € | 1 | 10 jours | 25.4 | 1 | 24 | Forme A | 68 | 15 | 95.65 | ||
59.57 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 24 | Type B | 38 | 15 | 95.65 | ||
68.77 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 24 | Type B | 38 | 15 | 95.65 | ||
50.20 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 25 | Forme A | 72 | 20 | 99.69 | ||
61.92 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 25 | Type B | 38 | 20 | 99.69 | ||
71.43 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 25 | Type B | 38 | 20 | 99.69 | ||
52.40 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 26 | Forme A | 75 | 20 | 103.73 | ||
63.79 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 26 | Type B | 38 | 20 | 103.73 | ||
53.25 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 26 | Forme A | 75 | 20 | 103.73 | ||
55.28 € | 1 | 10 jours | 25.4 | 1 | 28 | Forme A | 82 | 20 | 111.82 | ||
102.55 € | 5 | 14 jours | 76.2 | 3 | 28 | Forme A | 82 | 20 | 111.82 | ||
58.47 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 30 | Forme A | 88 | 20 | 119.9 | ||
73.61 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 30 | Type B | 38 | 20 | 119.9 | ||
62.14 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 30 | Forme A | 88 | 20 | 119.9 | ||
88.20 € | 1 | 12 jours | 38.1 | 1.5 | 30 | Type B | 38 | 20 | 119.9 | ||
61.13 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 1 | 32 | Forme A | 95 | 20 | 127.99 | ||
85.23 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 34 | Type B | 38 | 20 | 136.07 | ||
68.07 € | 1 | 10 jours | 25.4 | 1 | 36 | Forme A | 108 | 20 | 144.16 | ||
92.73 € | 1 | 11 jours | 25.4 | 1 | 36 | Type B | 40 | 20 | 144.16 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | H | Matériau | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles