Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone H150 type AF

Poulie synchrone H150 type AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14H150AF
15H150AF
16H150AF
18H150AF
19H150AF
20H150AF
21H150AF
22H150AF
24H150AF
25H150AF
26H150AF
28H150AF
30H150AF
32H150AF
34H150AF
36H150AF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

22.24 €

14 jours 14351555.22Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

22.97 €

14 jours 15381559.27Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

23.53 €

64 jours 16421563.31Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.86 €

14 jours 18481571.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.64 €

14 jours 19521575.44Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.67 €

11 jours 20551579.48Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

27.33 €

14 jours 21581583.52Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.68 €

10 jours 22621587.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.28 €

11 jours 24681595.65Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

31.31 €

10 jours 25722099.69Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

31.68 €

11 jours 267520103.73Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

34.01 €

14 jours 288220111.82Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

45.88 €

11 jours 308820119.9Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

49.83 €

14 jours 329520127.99Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

40.70 €

14 jours 3410220136.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.94 €

11 jours 3610820144.16Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie H Largeur de courroie utilisée (mm) 38.1
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 1.5 Forme de poulie Forme A Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique