Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone H200 type AF

Poulie synchrone H200 type AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14H200AF
15H200AF
16H200AF
18H200AF
19H200AF
20H200AF
21H200AF
22H200AF
24H200AF
25H200AF
26H200AF
28H200AF
30H200AF
32H200AF
34H200AF
36H200AF
38H200AF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

23.83 €

14 jours 14351555.22Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

25.55 €

14 jours 15381559.27Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.13 €

10 jours 16421563.31Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

28.56 €

14 jours 18481571.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.95 €

14 jours 19521575.44Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.59 €

11 jours 20551579.48Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

36.29 €

14 jours 21581583.52Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

38.67 €

11 jours 22621587.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

41.31 €

10 jours 24681595.65Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

42.42 €

11 jours 25722099.69Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.57 €

14 jours 267520103.73Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

46.22 €

11 jours 288220111.82Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

49.95 €

14 jours 308820119.9Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

53.08 €

9 jours 329520127.99Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

57.01 €

14 jours 3410220136.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

89.55 €

14 jours 3610820144.16Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

73.25 €

14 jours 3811420152.24Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie H Largeur de courroie utilisée (mm) 50.8
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 2 Forme de poulie Forme A Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique