Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone H200 type BF

Poulie synchrone H200 type BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14H200BF
15H200BF
16H200BF
18H200BF
19H200BF
20H200BF
21H200BF
22H200BF
24H200BF
25H200BF
26H200BF
28H200BF
30H200BF
32H200BF
34H200BF
36H200BF
38H200BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

25.43 €

14 jours 14261555.22Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

30.45 €

14 jours 15301559.27Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

31.31 €

14 jours 16301563.31Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.96 €

14 jours 18321571.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

37.57 €

14 jours 19321575.44Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

40.21 €

14 jours 20381579.48Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

41.98 €

14 jours 21381583.52Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.77 €

14 jours 22381587.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

48.36 €

14 jours 24381595.65Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

54.68 €

11 jours 25382099.69Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

56.89 €

14 jours 263820103.73Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

59.02 €

14 jours 283820111.82Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

63.51 €

11 jours 303820119.9Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

71.41 €

14 jours 323820127.99Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

75.77 €

14 jours 343820136.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

88.70 €

14 jours 364020144.16Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

91.55 €

11 jours 385220152.24Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie H Largeur de courroie utilisée (mm) 50.8
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 2 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique