Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone H300 type AF

Poulie synchrone H300 type AF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16H300AF
18H300AF
19H300AF
20H300AF
21H300AF
22H300AF
24H300AF
25H300AF
26H300AF
28H300AF
30H300AF
32H300AF
34H300AF
36H300AF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

43.30 €

10 jours 16421563.31Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

45.80 €

14 jours 18481571.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

48.94 €

9 jours 19521575.44Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

52.13 €

14 jours 20551579.48Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

55.60 €

14 jours 21581583.52Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

58.86 €

14 jours 22621587.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

63.81 €

14 jours 24681595.65Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

65.95 €

14 jours 25722099.69Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

69.35 €

14 jours 267520103.73Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

75.60 €

14 jours 288220111.82Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

79.64 €

14 jours 308820119.9Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

83.59 €

14 jours 329520127.99Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

86.09 €

14 jours 3410220136.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

91.64 €

14 jours 3610820144.16Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie H Largeur de courroie utilisée (mm) 76.2
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 3 Forme de poulie Forme A Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique