Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poulie synchrone H100 type BF

Poulie synchrone H100 type BF

Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.

[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushings type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14H100BF
15H100BF
16H100BF
18H100BF
19H100BF
20H100BF
21H100BF
22H100BF
24H100BF
25H100BF
26H100BF
28H100BF
30H100BF
32H100BF
34H100BF
36H100BF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum dmax
(mm)
Diamètre min. du trou d'axe dmin
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
Poulie / galets tendeurs Type de forme de la courroie

23.52 €

14 jours 14261555.22Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

24.83 €

11 jours 15301559.27Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

26.64 €

10 jours 16301563.31Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

29.21 €

9 jours 18321571.39Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

32.61 €

10 jours 19321575.44Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

33.72 €

9 jours 20381579.48Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

36.22 €

14 jours 21381583.52Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

38.03 €

11 jours 22381587.56Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

43.94 €

11 jours 24381595.65Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

45.66 €

10 jours 25382099.69Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

47.05 €

11 jours 263820103.73Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

50.60 €

14 jours 283820111.82Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

54.35 €

11 jours 303820119.9Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

57.83 €

14 jours 323820127.99Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

62.83 €

10 jours 343820136.07Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

68.39 €

10 jours 364020144.16Poulie (sans roulement)Profil denté trapézoïdal, type circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie H Largeur de courroie utilisée (mm) 25.4
Largeur de la courroie de fonctionnement (pouces) 1 Forme de poulie Type B Matériau Acier au carbone
Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique