Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / en deux parties / perçage transversal quadruple / B-CP4, B-SP4

Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / en deux parties / perçage transversal quadruple / B-CP4, B-SP4
  • Remise sur volume
Due to the separate structure bracket, it can be retrofitted to a shaft. Useful for mounting sensors when machinery is already assembled, as well as during remodeling or maintenance projects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B10CP4
B10SP4
B12CP4
B12SP4
B15CP4
B15SP4
B16CP4
B16SP4
B20CP4
B20SP4
B25CP4
B25SP4
B28CP4
B28SP4
B30CP4
B30SP4
B35CP4
B35SP4
B40CP4
B40SP4
B45CP4
B45SP4
B50CP4
B50SP4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. B Diamètre extérieur D Matériau Traitement de surface appliqué ou non Épaisseur de la plaque T
(mm)
Matériau Traitement de surface

9.18 €

1 9 jours 101039FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

12.95 €

1 9 jours 101039Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

9.62 €

1 9 jours 101241FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

13.51 €

1 Jour même

Stock

101241Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

10.21 €

1 9 jours 101544FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

15.58 €

1 9 jours 101544Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

10.43 €

1 9 jours 101644FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

16.26 €

1 9 jours 101644Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

10.89 €

1 9 jours 102048FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

17.63 €

1 6 jours 102048Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

11.58 €

1 9 jours 102553FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

18.89 €

1 9 jours 102553Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

13.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

102858FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

22.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

102858Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

12.03 €

1 9 jours 103058FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

20.28 €

1 9 jours 103058Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

12.95 €

1 9 jours 103563FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

21.52 €

1 9 jours 103563Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

12.66 €

1 Jour même

Stock

104068FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

22.89 €

1 6 jours 104068Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

15.58 €

1 9 jours 104579FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

24.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

104579Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

16.95 €

1 6 jours 105086FerTraitement de surface2.6EN 1.0330 équiv.Oxydé noir

25.52 €

1 6 jours 105086Acier inoxydableSans traitement de surface2.5Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Distinct Spécifications Avec trou de montage latéral Épaisseur Type standard
Usinage de la surface latérale 4 trous Forme de l'arbre Arbre rond

Assistance technique