Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Forme de l'arbre | Épaisseur de la plaque T (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
15.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
17.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
18.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 44 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
19.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
13.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
21.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
22.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 58 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
24.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 58 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 58 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
24.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 58 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
15.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 63 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
25.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 63 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
16.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
27.20 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
18.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 79 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
29.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 79 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
19.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 86 | Fer | Traitement de surface | Arbre rond | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 86 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre rond | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
17.40 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 39 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
18.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 41 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
20.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 44 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
22.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 48 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
24.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 53 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
14.86 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 58 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
25.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 58 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
16.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 36 | 63 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
27.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 36 | 63 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
17.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
29.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
19.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 79 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 79 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
20.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 86 | Fer | Traitement de surface | Arbre carré | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
32.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 86 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | Arbre carré | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Distinct | Spécifications | Avec trou de montage latéral | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Vis avec 2 trous |
Configurer
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Forme de l'arbre
Épaisseur de la plaque T(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles