Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BF10C |
BF10S |
BF12C |
BF12S |
BF15C |
BF15S |
BF16C |
BF16S |
BF20C |
BF20S |
BF25C |
BF25S |
BF28C |
BF28S |
BF30C |
BF30S |
BF35C |
BF35S |
BF40C |
BF40S |
BF45C |
BF45S |
BF50C |
BF50S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Matériau | Traitement de surface appliqué ou non | Épaisseur de la plaque T (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 34.5 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
12.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 34.5 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
10.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 35.5 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 35.5 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
10.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 42 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
15.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 42 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
11.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 42 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
15.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 42 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 49 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
17.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 49 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 51.5 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
18.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 51.5 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
12.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 59 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
20.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 28 | 59 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | |
12.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 59 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
19.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 59 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 66.5 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
21.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 66.5 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
15.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 69 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
22.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 69 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
16.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 79.5 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
24.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 79.5 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | ||
17.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 83 | Fer | Traitement de surface | 2.6 | EN 1.0330 équiv. | Oxydé noir | ||
25.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 83 | Acier inoxydable | Sans traitement de surface | 2.5 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA |
Loading...
Méthode de serrage | Distinct | Spécifications | Avec trou de montage latéral | Épaisseur | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Usinage de la surface latérale | Vis avec 4 trous | Forme de l'arbre | Arbre rond |
Configurer
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Matériau
Traitement de surface appliqué ou non
Épaisseur de la plaque T(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles