Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ATL1-01S |
ATL1-02S |
ATL1-03S |
ATL1-04S |
ATL1-05S |
ATL1-06S |
ATL1-07S |
ATL1-08S |
ATL1-09S |
ATL1-10S |
ATL1-11S |
ATL1-12S |
ATL1-13S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de pièce en caoutchouc (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre de tuyau compatible φD X Nombre de pièces N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | 40 | 29 | φ4X3, φ6X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 17 | 43 | 29 | φ4X4 | ||
10.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 21 | 47 | 29 | φ4X5, φ6X3 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 51 | 29 | φ4X6, φ6X4 | ||
11.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 31 | 57 | 29 | φ6X5 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 17 | 43 | 33 | φ4X4 (bi-étagé), φ8X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 47 | 33 | φ4X5 (bi-étagé), φ10X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 51 | 33 | φ4X6 (bi-étagé), φ8X3 | ||
11.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 31 | 57 | 33 | φ10X3 | ||
11.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 33 | 59 | 33 | φ4X8 (bi-étagé), φ8X4 | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 | 67 | 33 | φ4X10 (bi-étagé), φ8X5, φ10x4 | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 49 | 75 | 33 | φ4X12 (bi-étagé), φ8X6 | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 51 | 77 | 33 | φ10X5 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Support | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'éponge | Éponge NR (revêtement caoutchouc CR) | Profondeur(mm) | 20 | Épaisseur de la plaque(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de pièce en caoutchouc(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Diamètre de tuyau compatible φD X Nombre de pièces N
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles