Butée linéaire avec uréthane

Butée linéaire avec uréthane
A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSCU-01
LSCU-01S
LSCU-02
LSCU-02S
LSCU-03
LSCU-03S
LSCU-04
LSCU-04S
LSCU-05
LSCU-05S
LSCU-06
LSCU-06S
LSCU-07
LSCU-07S
LSCU-08
LSCU-08S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Série correspondant à IKO Série correspondant à NSK Série correspondant à THK Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Pas du trou de vis P
(mm)
Boulon inclus

26.16 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noir--SRS15M50301235M5×16

34.03 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA--SRS15M50301235M5×16

26.27 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirLWH15LS15ALHSR15A, SRS20M50381235M5×16

35.59 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NALWH15LS15ALHSR15A, SRS20M50381235M5×16

26.70 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noir-LH15AN-50431235M5×16

36.74 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA-LH15AN-50431235M5×16

28.87 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirLWH20LS20AL, LH20ANHSR20A50451235M5×16

37.57 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NALWH20LS20AL, LH20ANHSR20A50451235M5×16

29.12 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noir--SRS25M50401635M6×20

40.73 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA--SRS25M50401635M6×20

29.74 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirLWH25LS25AL, LH25ALHSR25A50511635M6×20

40.73 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NALWH25LS25AL, LH25ALHSR25A50511635M6×20

33.69 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirLWH30LS30AL, LH30ALHSR30A65571645M8 x 20

45.78 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NALWH30LS30AL, LH30ALHSR30A65571645M8 x 20

34.56 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirLWH35LS35AL, LH35ALHSR35A65631645M8 x 20

49.89 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NALWH35LS35AL, LH35ALHSR35A65631645M8 x 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Butée

Assistance technique