Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Série correspondant à IKO | Série correspondant à NSK | Série correspondant à THK | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Boulon inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.51 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | ||
40.35 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5×16 | ||
32.51 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
41.81 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5×16 | ||
33.35 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
43.39 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
33.35 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 | ||
42.65 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | M5×16 | ||
34.20 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
44.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LS20AL | - | 50 | 43 | 12 | M5×16 | ||
34.92 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | M5×16 | ||
44.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH20 | LH20AN | HSR20A | 50 | 45 | 12 | M5×16 | ||
35.76 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | M6×20 | ||
47.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | - | SRS25M | 50 | 40 | 16 | M6×20 | ||
37.58 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | M6×20 | ||
47.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | - | LS25AL | - | 50 | 48 | 16 | M6×20 | ||
36.38 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | M6×20 | ||
47.37 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 50 | 51 | 16 | M6×20 | ||
38.06 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | M8 x 20 | ||
51.82 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH30 | LS30AL, LH30AL | HSR30A | 65 | 57 | 16 | M8 x 20 | ||
38.78 € | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 | ||
54.12 € | 1 | 9 jours | 10 | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8 x 20 |
Loading...
Type | Butée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Série correspondant à IKO
Série correspondant à NSK
Série correspondant à THK
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Épaisseur(mm)
Boulon inclus
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles