Bloc butoir de butée linéaire

Bloc butoir de butée linéaire
A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBAH-01
SBAH-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur
(mm)
Taille de boulon de butée

18.44 €

1 9 jours 1013M5

19.69 €

1 8 jours 1016M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Butée Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement de surface Placage chrome blanc
Largeur(mm) 38 Forme de la tête de boulon Plat Taille du trou de montage 6.6
Type de boulon de butée Boulon R

Assistance technique