Bases fixes (modèle push-pull)

Bases fixes (modèle push-pull)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Push / pull type is a positioning set base with back and forth movement with adjustment bolt. New style base collar. Push / pull adjustment possible with standard bolts. Contributes to cost savings compared with previous models requiring specialist threads. (Patented).
· Set base for easy adjustment. 3 types of product groups are available, including push/pull type with patented base collar construction. Useful for positioning of motor bases, tooling dies, and adjustment of belt tension, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLA04D12S
BLA04D12Z
BLA05D13S
BLA05D13Z
BLA06D14S
BLA06D14Z
BLA08D16Z
BLA10D20Z
BLB04D06S
BLB04D06Z
BLB05D07S
BLB05D07Z
BLB06D07S
BLB06D07Z
BLB08D09Z
BLB10D11Z
BLC04D12Z
BLC05D13Z
BLC06D14Z
BLC08D16Z
BLC10D20Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Taille de boulon de réglage Longueur L
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur
(mm)
Taille de vis de montage

24.56 €

1 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM422236M3

18.38 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM422236M3

24.82 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM525259M4

18.66 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM525259M4

29.52 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM632289M5

20.71 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM632289M5

23.69 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM8383212M6

30.19 €

1 6 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM10444016M8

25.26 €

1 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM4251313M3

18.58 €

1 6 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM4251313M3

20.78 €

11.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM5301414M4

15.30 €

7.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM5301414M4

30.83 €

1 6 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NAM6351515M5

22.50 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM6351515M5

20.63 €

11.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM8431818M6

29.89 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM10502222M8

23.31 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM4222312M3

23.69 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM5252516M4

26.70 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM6322819M5

29.85 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM8383222M6

36.49 €

1 9 jours 10EN 1.0038 équiv.Oxydé noirM10444030M8

Loading...

  1. 1

Assistance technique