Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALF-1050 |
ALF-1250 |
ALF-1450 |
ALF-1650 |
ALF-2050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Valeur de réglage de la hauteur L2 (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01 € | 1 | 10 jours | 10 | 32 | 14.71 | 58 | 44 | 75 | 10 | ||
40.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 48 | 24.517 | 60 | 43 | 80 | 12 | ||
63.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 33.343 | 61 | 42 | 85 | 14 | ||
70.82 € | 1 | 10 jours | 10 | 65 | 44.13 | 63 | 40 | 85 | 16 | ||
85.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 75 | 73.55 | 66 | 38 | 90 | 20 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Angle d'oscillation θ(deg) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de réglage de la hauteur | NA | Traitement de surface du filetage | Oxydé noir | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Valeur de réglage de la hauteur L2(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles