Boulon de réglage, système de nivellement

Boulon de réglage, système de nivellement
Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

[Features]
· The tip is a spherical shape and the adjustment angle with the leveling plate is free.
· The width across flats of the head part is narrow, and can be turned with a small wrench.
· Ring spanner will also not fall off

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALB-12
ALB-16
ALB-20
ALB-24
LB-A16
LB-A20
LB-A24
LB-B16
LB-B20
LB-B24
LBN-A12
LBN-A16
LBN-A20
LBN-B12
LBN-B16
LBN-B20
LBNS-A12
LBNS-A16
LBNS-A20
LBNS-B12
LBNS-B16
LBNS-B20
LBS-A16
LBS-A20
LBS-A24
LBS-B16
LBS-B20
LBS-B24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Taille de vis MXP Longueur L Tête de vis

26.47 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chrome blanc12X1.7564Carré

28.94 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chrome blanc16X2.080Carré

35.65 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chrome blanc20X2.580Carré

55.82 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chrome blanc24X3.090Carré

13.54 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel16X1.580Standard

17.77 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel20X1.580Standard

22.05 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel24X1.580Standard

10.52 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel16X1.580Petite tête

12.23 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel20X1.580Petite tête

17.44 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel24X1.580Petite tête

20.95 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel12X1.75120Standard

22.24 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel16X2.0120Standard

28.43 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel20X2.5120Standard

15.48 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel12X1.75120Petite tête

17.16 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel16X2.0120Petite tête

20.56 €

1 9 jours 10EN 1.1191 équiv.Placage chromé au nickel20X2.5120Petite tête

34.92 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA12X1.75120Standard

38.30 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA16X2.0120Standard

44.94 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20X2.5120Standard

20.68 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA12X1.75120Petite tête

24.90 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA16X2.0120Petite tête

30.21 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA20X2.5120Petite tête

33.72 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA16X1.580Standard

32.87 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA20X1.580Standard

41.67 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA24X1.580Standard

18.99 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA16X1.580Petite tête

23.09 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA20X1.580Petite tête

29.37 €

1 9 jours 10Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA24X1.580Petite tête

Loading...

  1. 1

Assistance technique