Pre-lubricated bearing. Be sure to fill with lubricant when installing.
[Features]
· Quiet operation free of squeaking or knocking.
· Low friction characteristics prevents damage to the shaft (mating surface).
· The bearing surface remains virtually wear-free with minimum amount of lubricant (grease or oil).
· The frictional force at startup is extremely low.
· This enables smooth rotation at startup and at low speed under high load conditions.
· Superior non-seizure properties.
· Shaft misalignment tolerance is excellent.
· Can withstand impact loads.
· Excellent load-carrying performance even under oscillating and fretting conditions
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.33 € | Disponible | 4 jours | 10 | 100 | 105 | 95 | 2.5 | +20~+100 | |
1.33 € | 4 jours | 10 | 10 | 13 | 10 | 1.5 | +20~+100 | ||
1.48 € | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | 13 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
1.56 € | Disponible | 4 jours | 10 | 10 | 13 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
1.87 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
2.08 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
1.52 € | Disponible | 4 jours | 10 | 14 | 17 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
1.69 € | 4 jours | 10 | 14 | 17 | 20 | 1.5 | +20~+100 | ||
1.68 € | 4 jours | 10 | 15 | 18 | 15 | 1.5 | +20~+100 | ||
2.10 € | Disponible | 4 jours | 10 | 15 | 18 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
2.25 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 19 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
2.68 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 19 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
2.40 € | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | 19 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
2.07 € | Disponible | 4 jours | 10 | 18 | 21 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
2.37 € | Disponible | 4 jours | 10 | 18 | 21 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
2.67 € | Disponible | 4 jours | 10 | 18 | 21 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
2.72 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
3.29 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
3.43 € | Disponible | 4 jours | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | +20~+100 | |
2.35 € | Disponible | 4 jours | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
2.75 € | Disponible | 4 jours | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
3.02 € | Disponible | 4 jours | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
2.40 € | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 27 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
2.85 € | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 27 | 20 | 1.5 | +20~+100 | |
3.29 € | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 27 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
3.78 € | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 27 | 30 | 1.5 | +20~+100 | |
2.56 € | Disponible | 4 jours | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | +20~+100 | |
3.43 € | Disponible | 4 jours | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | +20~+100 | |
3.81 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | +20~+100 | |
3.82 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | +20~+100 | |
4.41 € | 21 jours | 10 | 30 | 34 | 30 | 2 | +20~+100 | ||
5.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 | +20~+100 | |
3.62 € | 34 jours | 10 | 35 | 39 | 20 | 2 | +20~+100 | ||
4.82 € | 21 jours | 10 | 35 | 39 | 30 | 2 | +20~+100 | ||
7.48 € | Disponible | 4 jours | 10 | 35 | 39 | 50 | 2 | +20~+100 | |
3.90 € | Disponible | 4 jours | 10 | 40 | 44 | 20 | 2 | +20~+100 | |
5.54 € | Disponible | 4 jours | 10 | 40 | 44 | 30 | 2 | +20~+100 | |
8.45 € | Disponible | 4 jours | 10 | 40 | 44 | 50 | 2 | +20~+100 | |
6.56 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 50 | 30 | 2.5 | +20~+100 | |
10.78 € | Disponible | 4 jours | 10 | 45 | 50 | 50 | 2.5 | +20~+100 | |
10.05 € | Disponible | 4 jours | 10 | 50 | 55 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
14.25 € | Disponible | 4 jours | 10 | 50 | 55 | 60 | 2.5 | +20~+100 | |
12.42 € | Disponible | 4 jours | 10 | 55 | 60 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
17.10 € | Disponible | 4 jours | 10 | 55 | 60 | 60 | 2.5 | +20~+100 | |
13.30 € | Disponible | 4 jours | 10 | 60 | 65 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
18.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | 60 | 65 | 60 | 2.5 | +20~+100 | |
14.54 € | Disponible | 4 jours | 10 | 65 | 70 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
18.92 € | Disponible | 33 jours | 10 | 65 | 70 | 60 | 2.5 | +20~+100 | |
14.96 € | Disponible | 4 jours | 10 | 70 | 75 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
27.24 € | Disponible | 32 jours | 10 | 70 | 75 | 80 | 2.5 | +20~+100 | |
16.89 € | Disponible | 4 jours | 10 | 75 | 80 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
30.71 € | Disponible | 4 jours | 10 | 75 | 80 | 80 | 2.5 | +20~+100 | |
18.50 € | Disponible | 4 jours | 10 | 80 | 85 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
35.26 € | 4 jours | 10 | 80 | 85 | 80 | 2.5 | +20~+100 | ||
20.89 € | Disponible | 4 jours | 10 | 85 | 90 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
36.91 € | Disponible | 4 jours | 10 | 85 | 90 | 80 | 2.5 | +20~+100 | |
23.26 € | Disponible | 32 jours | 10 | 90 | 95 | 40 | 2.5 | +20~+100 | |
43.99 € | Disponible | 35 jours | 10 | 90 | 95 | 90 | 2.5 | +20~+100 |
Loading...
Type | Type droit | Base résine | POM huileux (polyacétal huileux) | Environnement | Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
MISUMI
Prix standard 3.83 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.36 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
IGUS
Prix standard 1.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
IGUS
Prix standard 1.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 11.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.78 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 8.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.