Coussinets / bronze / GB

Coussinets / bronze / GB
Metal-based oil free bearing in which a solid lubricant (graphite) is finely and uniformly dispersed into a bronze base metal.
D type is a general use grade of Thermalloy, which can be used under a wide range of conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GB-C0606
GB-C0610
GB-C0808
GB-C0810
GB-C0816
GB-C1012
GB-C1016
GB-C1020
GB-C1210
GB-C1212
GB-C1216
GB-C1220
GB-C1616
GB-C1620
GB-C1625
GB-C2016
GB-C2020
GB-C2030
GB-C2520
GB-C2525
GB-C2530
GB-C3020
GB-C3025
GB-C3030
GB-C3040
GB-C3550
GB-C4040
GB-C4545
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)

11.58 €

1 5 jours 106106

13.27 €

1 5 jours 1061010

16.31 €

1 5 jours 108148

18.22 €

1 14 jours 1081410

19.83 €

1 5 jours 1081416

19.83 €

1 36 jours 10101612

21.32 €

1 5 jours 10101616

22.35 €

1 5 jours 10101620

18.92 €

1 5 jours 10121810

20.49 €

1 5 jours 10121812

22.11 €

1 36 jours 10121816

23.37 €

1 5 jours 10121820

25.51 €

1 5 jours 10162216

26.56 €

1 5 jours 10162220

28.63 €

1 5 jours 10162225

30.63 €

1 5 jours 10203016

32.94 €

1 5 jours 10203020

38.76 €

1 5 jours 10203030

35.39 €

1 5 jours 10253520

39.54 €

1 5 jours 10253525

44.60 €

1 5 jours 10253530

40.52 €

1 5 jours 10304020

45.05 €

1 5 jours 10304025

49.46 €

1 5 jours 10304030

53.92 €

1 36 jours 10304040

66.50 €

1 5 jours 10354550

65.16 €

1 36 jours 10405040

71.52 €

1 5 jours 10455545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Matériau métallique Bronze Environnement Résistant aux corps étrangers / Dans l'eau
Lubrification Sans lubrification Plage de températures de fonctionnement(°C) -70::200

Assistance technique