Coussinets / alliage de cuivre / lubrifiant solide / HA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HA061008
HA061010
HA081208
HA081210
HA081212
HA081215
HA10012070
HA10012090
HA101408
HA101410
HA101412
HA101415
HA101420
HA11013080
HA12014080
HA120140120
HA121808
HA121810
HA121812
HA121815
HA121816
HA121820
HA121825
HA121830
HA131910
HA131915
HA131920
HA131925
HA131930
HA142010
HA142012
HA142020
HA142025
HA142030
HA150170150
HA152110
HA152112
HA152115
HA152116
HA152120
HA152125
HA152130
HA152140
HA162210
HA162212
HA162215
HA162216
HA162220
HA162225
HA162230
HA162235
HA162240
HA182410
HA182415
HA182416
HA182420
HA182425
HA182430
HA182435
HA182440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)

10.72 €

5.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

106108

12.22 €

1 Disponible 5 jours 1061010

10.19 €

1 5 jours 108128

10.19 €

1 5 jours 1081210

10.83 €

1 5 jours 1081212

11.45 €

1 5 jours 1081215

93.52 €

1 5 jours 1010012070

148.46 €

1 5 jours 1010012090

10.19 €

1 5 jours 1010148

10.19 €

1 5 jours 10101410

9.54 €

4.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101412

11.45 €

1 5 jours 10101415

12.04 €

1 5 jours 10101420

140.00 €

1 5 jours 1011013080

154.47 €

1 5 jours 1012014080

189.61 €

1 37 jours 10120140120

11.45 €

1 37 jours 1012188

10.12 €

6.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121810

12.04 €

1 5 jours 10121812

12.48 €

1 5 jours 10121815

12.50 €

1 5 jours 10121816

12.53 €

1 24 jours 10121820

14.91 €

1 5 jours 10121825

15.94 €

1 5 jours 10121830

13.63 €

1 5 jours 10131910

15.81 €

1 37 jours 10131915

16.46 €

1 5 jours 10131920

17.29 €

1 5 jours 10131925

19.56 €

1 5 jours 10131930

14.36 €

1 5 jours 10142010

14.81 €

1 37 jours 10142012

16.60 €

1 5 jours 10142020

14.97 €

8.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10142025

19.39 €

1 5 jours 10142030

344.85 €

1 5 jours 10150170150

14.36 €

1 5 jours 10152110

12.93 €

6.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10152112

16.45 €

1 14 jours 10152115

16.57 €

1 5 jours 10152116

14.88 €

7.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10152120

17.57 €

1 37 jours 10152125

18.17 €

8.72 €

1 Jour même

Stock

10152130

26.36 €

1 5 jours 10152140

14.81 €

1 5 jours 10162210

15.44 €

1 5 jours 10162212

14.29 €

8.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162215

16.46 €

1 5 jours 10162216

16.53 €

1 5 jours 10162220

17.21 €

1 5 jours 10162225

20.46 €

1 5 jours 10162230

22.78 €

1 5 jours 10162235

26.21 €

1 5 jours 10162240

19.75 €

1 5 jours 10182410

20.82 €

1 37 jours 10182415

20.96 €

1 5 jours 10182416

21.55 €

1 5 jours 10182420

22.14 €

1 5 jours 10182425

22.77 €

1 5 jours 10182430

23.36 €

1 5 jours 10182435

24.03 €

1 5 jours 10182440

Loading...

Informations de base

Type Type droit Matériau métallique Laiton à haute résistance à la traction Environnement Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.65 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 29
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage H7 Lubrification Sans lubrification
Plage de températures de fonctionnement(°C) -70::+250

Assistance technique