Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € 0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
1.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
1.53 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
1.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
1.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
1.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
1.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
1.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | |
1.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
1.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||
1.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | ||
1.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||
1.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | ||
2.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
1.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
2.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
2.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | ||
2.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
54.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 105 | 70 | 2.5 | ||
2.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
2.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
2.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
2.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | ||
1.81 € 0.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | |
1.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
2.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
2.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
2.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | ||
3.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
2.05 € 0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | |
2.05 € 1.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | |
2.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||
3.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | ||
2.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | ||
2.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | ||
2.30 € 1.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | |
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | ||
3.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | ||
2.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | ||
2.30 € 1.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | |
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | ||
3.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | ||
3.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | ||
3.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | ||
3.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | ||
3.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | ||
3.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | ||
4.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | ||
3.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
2.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | |
4.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | ||
4.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | |
4.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | |
3.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | ||
3.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | |
4.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 |
Loading...
Type | Type droit | Base résine | POM huileux (polyacétal huileux) | Environnement | Résistant aux vibrations |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 2.62 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 68.6 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 2.5 | D.I. de l'enveloppe Tolérance de montage | H7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::+120 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Épaisseur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles