Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rondelle de butée Daidyne série DDK05

Rondelle de butée Daidyne série DDK05
  • Remise sur volume

Compound bearing (thrust washer type) with low friction characteristics and that optimizes metal properties such as strength and dimensional stability.

[Features]
· This environmentally friendly, lead- free, self-lubricating bearing requires no additional lubricant and does not use any lead at all.
· Daidyne DDK05 is a compound bearing that combines a low-friction polytetrafluoroethylene (PTFE) bearing surface with the strength and dimensional stability of a metal backing.
· Bearing surface slides smoothly without lubrication because its dynamic friction coefficient and static friction coefficient are extremely small.
· So-called "StickSlip" does not occur.
· Also safe to use in oil.
· Can be used within a temperature range of -200°C to +280°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K5T06
K5T08
K5T10
K5T12
K5T14
K5T16
K5T18
K5T20
K5T22
K5T24
K5T25
K5T30
K5T35
K5T40
K5T45
K5T50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. D
(Ø)
Diamètre extérieur D
(Ø)
Épaisseur
(mm)

1.25 €

Disponible Jour même

Stock

108161.5

1.28 €

Disponible Jour même

Stock

1010181.5

1.60 €

Disponible Jour même

Stock

1012241.5

1.70 €

Disponible Jour même

Stock

1014261.5

1.90 €

Disponible Jour même

Stock

1016301.5

1.97 €

Disponible Jour même

Stock

1018321.5

2.10 €

Disponible Jour même

Stock

1020361.5

2.33 €

Disponible Jour même

Stock

1022381.5

2.40 €

Disponible Jour même

Stock

1024421.5

2.48 €

Disponible Jour même

Stock

1026441.5

2.76 €

Disponible Jour même

Stock

1028481.5

3.00 €

Disponible Jour même

Stock

1032541.5

3.62 €

Disponible Jour même

Stock

1038621.5

4.04 €

Disponible Jour même

Stock

1042661.5

4.75 €

Disponible 4 jours 1048742

5.10 €

Disponible 4 jours 1052782

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Multicouche Environnement Standard / Résistant à la chaleur Présence de trou taraudé de plaque rondelle de butée NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique